Insats för kontroll-vippbrytare 10 AX 250 V~ med glimlampselement 230 V
Universell Av-omkastningsomkopplare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Universal 1-pol/trapp
Artikelnr. 0116 00
1851160
0116 00
1851160
EAN 4010337116004
FE 10/100
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
för styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Försedd med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 011600

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 011600

IFC, 15 Kb

Ladda


Universal-1pol/trapp
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vipp-kontrollbrytare med glimlampselement för 1pol/trappkoppling

Artikelnr. 0116 00

PDF, 13 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads