0

System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5401 00
134,02
4010337048268
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337048268
Art.-Nr. 5401 00VE 1/5
134,02 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Hotel-Card-Funktion aktivierbar: Licht schaltet nach Spannungsunterbrechung "Ein" (ab Indexstand 02).
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.
  • Tastdimmer.

Kombination mit RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Dimmaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Dimmverhalten und Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein- und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
  • Maximalhelligkeit einstellbar (ab Index I06).

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,1 bis 0,5 W
Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt)typ. 3 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt)typ. 3 bis 400 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 100 W
Glühlampen20 bis 420 W
HV-Halogen20 bis 420 W
Tronic-Trafos20 bis 420 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenanschnitt)typ. 20 bis 100 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt)typ. 20 bis 200 W
gewickelter Trafo20 bis 420 VA
gewickelter Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 100 VA
Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Tasterunbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Drahtunbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Drahtmax. 10
Leitungslänge
Lastmax. 100 m
Nebenstellemax. 100 m
Einbautiefe24 mm
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich.
  • Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W.
  • Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 540100

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 540100

IFC, 14.67 KB

Download
Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, bis Index I05.

Art.-Nr. 5401 00

PDF, 467.53 KB

Download
Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I06.

Art.-Nr. 5401 00

PDF, 314.98 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank