0

Wohnungsstation Video AP Plus System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
1239 01
595,59
4010337016229
1
10
Reinweiß glänzend
1239 03
595,59
4010337016236
1
10
Reinweiß seidenmatt
1239 27
595,59
4010337016243
1
10
Anthrazit
1239 28
599,35
4010337016250
1
10
Farbe Alu
1239 26
604,06
4010337016267
1
10
Schwarz matt
1239 005
604,06
4010337038658
1
10
Grau matt
1239 015
604,06
4010337082927
1
10
Edelstahl (lackiert)
1239 600
621,02
4010337035992
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337016229
Art.-Nr. 1239 01VE 1
595,59 EURPS 10
Reinweiß glänzend
EAN 4010337016236
Art.-Nr. 1239 03VE 1
595,59 EURPS 10
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337016243
Art.-Nr. 1239 27VE 1
595,59 EURPS 10
Anthrazit
EAN 4010337016250
Art.-Nr. 1239 28VE 1
599,35 EURPS 10
Farbe Alu
EAN 4010337016267
Art.-Nr. 1239 26VE 1
604,06 EURPS 10
Schwarz matt
EAN 4010337038658
Art.-Nr. 1239 005VE 1
604,06 EURPS 10
Grau matt
EAN 4010337082927
Art.-Nr. 1239 015VE 1
604,06 EURPS 10
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337035992
Art.-Nr. 1239 600VE 1
621,02 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden.
  • Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig.
  • Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
  • OSD-Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung.
  • Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient.
  • Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert.
  • Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf.
  • Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen.

Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen:

  • Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays.
  • Kameraumschaltung – gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird.
  • Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor.
  • Ansteuerung des Türöffners.
  • Rufton ein- und ausschalten.
  • Rufannahme.
  • Aktivierung der Durchsetzfunktion.
  • Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.

Funktionen im Endkundenmenü

  • Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe).

Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü:

  • Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme.
  • Kartenslot für SD-Speicherkarte.
  • SD-Speicherkarte.

Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü:

  • Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externner Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/Uhrzeit ändern.

Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü:

  • Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervals und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen.

Eigenschaften der SD-Speicherkarte:

  • Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder).

Technische Daten

SpannungsversorgungDC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus2 x Schraubklemme
Etagenruftaster2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung2 x Schraubklemme
Displaygröße5,59 cm (2,2")
SD-Speicherkarte
FormatFAT32
Bildspeichermax. 200 Bilder
Ruftonmelodien10, davon 5 frei wählbar (WAVE-Format)

Hinweise

  • Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55 und Flächenschalter.

Lieferumfang

  • Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

Türsprechanlage mit Video: Gira Wohnungsstation Video AP
Mehr

Gira Wohnungsstationen Video AP
Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 123903

RFA, 356 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 123903

IFC, 36.28 KB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Ruftonmelodien für Wohnungsstation Video AP Plus - ZIP A
Software

Original Ruftonmelodien der Wohnungsstation Video AP Plus

Art.-Nr. 1239 ..

ZIP, 2.35 MB

Download
Ruftonmelodien für Wohnungsstation Video AP Plus - ZIP B
Software

Ruftonmelodien 1 - 5 der Wohnungsstation Video AP für Wohnungsstation Video AP Plus

Art.-Nr. 1239 ..

ZIP, 486.39 KB

Download
Wohnungsstation Video AP Plus
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (Für Bestell-Nr. 1279.. gültig nur ab Index 10)

Art.-Nr. 1239 .. 1279 ..

PDF, 1.5 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank