0

Türstation AP 6fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
1268 66
425,83
4010337003892
1
18
Anthrazit
1268 67
439,96
4010337003908
1
18
Farbe Alu
1268 65
440,07
4010337003885
1
18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337003892
Art.-Nr. 1268 66VE 1
425,83 EURPS 18
Anthrazit
EAN 4010337003908
Art.-Nr. 1268 67VE 1
439,96 EURPS 18
Farbe Alu
EAN 4010337003885
Art.-Nr. 1268 65VE 1
440,07 EURPS 18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
  • Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
  • Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
  • Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Wetterfester Lautsprecher.
  • Hochwertiges Elektretmikrofon.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
  • Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
  • Sprechlautstärke einstellbar.
  • Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
  • Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
  • Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
  • Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm.

Technische Daten

SpannungsversorgungDC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung2 x Schraubklemme
SchutzartIP44
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Abmessungen
NamensschilderB 62 x H 18 mm
B 110 x H 253 x T 19 mm

Hinweise

  • Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken.

Weitere Links

Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online
In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira Türkommunikationssystem analog
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Türstation AP 1fach / 3fach / 6fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1266 .. 1267 .. 1268 ..

PDF, 66.64 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank