Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz DVI (24+5)
Kupplung


Cremeweiß glänzend
75,30 EUR
Best.-Nr. 5644 01
EAN 4010337460725
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
75,30 EUR
Best.-Nr. 5644 03
EAN 4010337460732
VE 1/5
PS 01

Schwarz matt
75,30 EUR
Best.-Nr. 5644 10
EAN 4010337460749
VE 1/5
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 12 mm
Kabelpeitsche:
mind. 58 mm

Länge der Kabelpeitsche:
200 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
660 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste