System 106 Ruftastenabdeckung 1fach für Ruftastenmodul Edelstahl
5541 920
34,61
4010337022749
1
20
Aluminium
5541 926
-
4010337022732
-
-
Aluminium (eloxiert)
5541 916
29,45
4010337138150
1
20
Verkehrsweiß (lackiert)
5541 902
29,45
4010337022695
1
20
Edelstahl V4A
5541 914
43,24
4010337092070
1
20
Bronze (PVD)
5541 921
43,24
4010337100942
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5541 925
43,24
4010337100782
1
20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Technische Daten Abmessungen 1fach H 25,3 x B 105,5 mm
Abmessungen Breite 105,50 mm Höhe 23,35 mm
System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 785 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank