Taster mit Wippe 2fach unbedruckt / Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 70 Reinweiß glänzend
5175 70
111,97
4010337127178
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5175 72
118,20
4010337127185
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
5175 73
118,20
4010337127215
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
5175 74
118,20
4010337127192
1/5
06
Grau matt (lackiert)
5175 76
118,20
4010337127222
1/5
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Merkmale Taster für die Bedienung des Gira One Systems. Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur. Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Bedienfunktionen Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe. Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen). Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern. Aufrufen von Szenenvarianten. Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern. Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1. Steuerung von Sonos Audiogeräten. Steuerung von Hue Verbrauchern. Steuerung von eNet-Verbrauchern Funktion als Tür- oder Garagentoröffner. Raumtemperatur Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor. LED-Anzeige Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar. Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar. Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige. Technische Daten Gira One Medium Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Prüfspannung 4 kV (KNX/EIB Busleitung) Anschluss Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse III Einbautiefe 15 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +50 °C Stromaufnahme 8 - 12 mA
Hinweise Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA) Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar. Button with rocker, 2-gang blank / arrow symbols for Gira One and KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5175 005
5175 01
5175 015
5175 03
5175 26
5175 27
5175 28
5175 70
5175 72
5175 73
5175 74
5175 76
5175 112
5175 600
PDF, 266.17 KB
Taster mit Wippe für Gira One und KNX EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5171 005
5171 01
5171 015
5171 03
5171 26
5171 27
5171 28
5171 70
5171 72
5171 73
5171 74
5171 76
5171 112
5171 600
5172 005
5172 01
5172 015
5172 03
5172 26
5172 27
5172 28
5172 70
5172 72
5172 73
5172 74
5172 76
5172 112
5172 600
5173 005
5173 01
5173 015
5173 03
5173 26
5173 27
5173 28
5173 70
5173 72
5173 73
5173 74
5173 76
5173 112
5173 600
5174 005
5174 01
5174 015
5174 03
5174 26
5174 27
5174 28
5174 70
5174 72
5174 73
5174 74
5174 76
5174 112
5174 600
5175 005
5175 01
5175 015
5175 03
5175 26
5175 27
5175 28
5175 70
5175 72
5175 73
5175 74
5175 76
5175 112
5175 600
PDF, 229.31 KB
Taster, Wippe für Gira One Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Taster, Wippe für KNX Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Taster, Wippe für KNX Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 4.9 MB
Taster, Wippe für KNX ab ETS5.7.3
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank