0

Taster mit Wippe 1fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5172 70
95,02
4010337116462
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5172 72
101,24
4010337116479
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
5172 73
101,24
4010337116448
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
5172 74
101,24
4010337116486
1/5
06
Grau matt (lackiert)
5172 76
101,24
4010337116455
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337116462
Art.-Nr. 5172 70VE 1/5
95,02 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337116479
Art.-Nr. 5172 72VE 1/5
101,24 EURPS 06
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337116448
Art.-Nr. 5172 73VE 1/5
101,24 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337116486
Art.-Nr. 5172 74VE 1/5
101,24 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337116455
Art.-Nr. 5172 76VE 1/5
101,24 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

Funktion im Gira One System

  • Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
  • Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
  • Tasten- und Wippenfunktion.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Bedienfunktionen

  • Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.

Neu ab GPA V6.1:

  • - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste bedient werden:
    - Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
    - In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe bedient werden
    - Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus, Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
  • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
  • Licht dimmen.
  • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Aufrufen von Szenenvarianten.
  • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
  • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
  • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
  • Steuerung von Hue Verbrauchern.
  • Steuerung von eNet Verbrauchern.
  • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
  • Boost-Funktion.

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
  • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
  • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.

Funktion im Gira KNX System

  • Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
  • Integrierter Temperatursensor.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX Tasters möglich.

Bedienfunktionen

  • Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
  • Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
  • Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
  • Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
  • Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei Telegrammen ist einstellbar.
  • Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar. Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung angepasst werden.
  • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
  • Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und die Szenennummer ist einstellbar.
  • 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
  • Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist einstellbar.
  • Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

  • Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
  • Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
  • Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur.

Funktionen der Status-LED

  • Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung.
  • Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
  • Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über Kommunikationsobjekt reduziert werden.

Technische Daten

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX MediumTP256
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
AnschlussAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe15 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme8 - 12 mA

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 6.1.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Button with rocker, 1-gang arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600

PDF, 266.26 KB

Download
Taster mit Wippe für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Download
Taster, Wippe für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Download
Taster, Wippe für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Download
Taster, Wippe für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.9 MB

Download
Taster, Wippe für KNX

ab ETS5.7.3

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank