0

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4488 01
21,30
4010337095804
1/10
01
Reinweiß glänzend
4488 03
21,30
4010337095835
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
4488 27
21,30
4010337095859
1/10
01
Anthrazit
4488 28
22,62
4010337095866
1/10
11
Farbe Alu (lackiert)
4488 26
27,30
4010337095842
1/10
11
Schwarz matt (lackiert)
4488 005
27,30
4010337095798
1/10
11
Grau matt (lackiert)
4488 015
27,30
4010337095811
1/10
11
Edelstahl
4488 600
35,69
4010337095873
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337095804
Art.-Nr. 4488 01VE 1/10
21,30 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337095835
Art.-Nr. 4488 03VE 1/10
21,30 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337095859
Art.-Nr. 4488 27VE 1/10
21,30 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337095866
Art.-Nr. 4488 28VE 1/10
22,62 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337095842
Art.-Nr. 4488 26VE 1/10
27,30 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337095798
Art.-Nr. 4488 005VE 1/10
27,30 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337095811
Art.-Nr. 4488 015VE 1/10
27,30 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337095873
Art.-Nr. 4488 600VE 1/5
35,69 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit Steckklemmen.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
  • Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank