Gerätedose luftdicht für den flachen Einbau 1fach
3754 00
7,50
4010337120322
1/20
11
2fach
3755 00
12,00
4010337120339
1/10
11
3fach
3756 00
16,00
4010337120346
1/5
11
4fach
3757 00
20,00
4010337120353
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Merkmale Für Abdeckrahmen Gira F200 für den flachen Einbau. Technische Daten Gerätedose 1f luftd. B 86,2 H 86,2 x T 62,2 mm 2f luftd. B 86,2 H 157,3 x T 62,2 mm 3f luftd. B 86,2 H 228,7 x T 62,2 mm 4f luftd. B 86,2 H 300,0 x T 62,2 mm Hohlwanddose 1f luftd. Öffnung B 78,1 x H 78,1 mm 2f luftd. Öffnung B 78,1 x H 149,3 mm 3f luftd. Öffnung B 78,1 x H 221,0 mm 4f luftd. Öffnung B 78,1 x H 292,2 mm
Gerätedose für den flachen EinbauMontageanleitungen Maßzeichnungen
Art.-Nr. 3754 00
3755 00
3756 00
3757 00
PDF, 4.33 MB
Gerätedose für den flachen EinbauMontageanleitungen Montageanleitung
Art.-Nr. 3754 00
3755 00
3756 00
3757 00
3750 00
3751 00
3752 00
3753 00
3768 00
3769 00
3770 00
3771 00
PDF, 8.04 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank