Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter Grau
3105 30
31,78
4010337123910
1/10
14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Wassergeschützt Aufputz IP44 Technische Daten Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Nennleistung LEDi/ CFLi 100 W
Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank