0

Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard für KNX System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2041 70
136,52
4010337115694
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2041 72
143,54
4010337115700
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
2041 73
143,54
4010337115670
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2041 74
143,54
4010337115717
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2041 76
143,54
4010337115687
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337115694
Art.-Nr. 2041 70VE 1/5
136,52 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337115700
Art.-Nr. 2041 72VE 1/5
143,54 EURPS 06
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337115670
Art.-Nr. 2041 73VE 1/5
143,54 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337115717
Art.-Nr. 2041 74VE 1/5
143,54 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337115687
Art.-Nr. 2041 76VE 1/5
143,54 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder).
  • Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle.
  • Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb.
  • Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren.
  • Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar.
  • Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit.
  • Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Ein Funktionsblock konfigurierbar.
  • Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar.
  • Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden.
  • Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung.
  • Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung.
  • Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz.
  • Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit".
  • Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar.
  • Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 15 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 10 m
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 10 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 9 m
Erfassungswinkel180°
Helligkeitssensor
Messbereichca. 1 bis 1000 lx
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • Auch für Montagehöhe 1,10 m geeignet (reduzierter Erfassungsbereich).
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelder Komfort, Standard 2,20 m

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Download
Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2040 .. 2041 ..

PDF, 9.88 MB

Download
Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m

ab ETS4.2

Art.-Nr. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Download
KNX Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 165.18 KB

Download
Motion detector top unit 2.20 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 265.74 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank