Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 09/2026.
bianco puro brillante
EAN 4010337115694
Cod. art. 2041 70Conf. 1/5
136,52 EURPS 06
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337115700
Cod. art. 2041 72Conf. 1/5
143,54 EURPS 06
antracite (verniciato)
EAN 4010337115670
Cod. art. 2041 73Conf. 1/5
143,54 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337115717
Cod. art. 2041 74Conf. 1/5
143,54 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337115687
Cod. art. 2041 76Conf. 1/5
143,54 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio.
Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
Un blocco funzione configurabile.
Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione.
Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore
max 15 m
Portata da ogni lato
max 10 m
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore
max 10 m
Portata da ogni lato
max 9 m
Angolo di rilevamento
180°
Sensore di luminosità
Campo di misura
da 1 a 1000 lx circa
Grado di protezione
System 55, Gira F100
IP20
TX_44
IP44
Temperatura ambiente
da -25 °C a +55 °C
Avvisi
Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Anche per altezza di montaggio 1,10 m (campo di rilevamento ridotto).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.