Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One Reinweiß glänzend
2038 03
152,85
4010337125525
1
06
Reinweiß seidenmatt
2038 27
152,85
4010337125532
1
06
Anthrazit
2038 28
157,95
4010337125600
1
06
Schwarz matt (lackiert)
2038 005
163,04
4010337125624
1
06
Grau matt (lackiert)
2038 015
163,04
4010337125631
1
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Bewegungsmelder (mit Passiv-Infrarot-Sensor / PIR) für Gira One. Zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Die Nachlaufzeit der Gira One Verbraucher wird über den jeweiligen Aktorkanal im Gira Projekt Assistenten (GPA) konfiguriert. Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur. Integrierte lokale Taste um Gira One Verbraucher zu steuern: Schalten, Treppenhaus und Szene. Inbetriebnahme des Bewegungsmelders mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.2. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Eigenschaften des Bewegungsmelders Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m2 ) Erweiterung des Erfassungsbereichs über zusätzliche Bewegungsmelder. Es ist möglich den Erfassungsbereich einzuschränken. Es ist möglich die Empfindlichkeit des Sensors zu konfigurieren. Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs. Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet. Raumtemperatur Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor. LED-Anzeige Funktionsauswahl der Status-LED: immer AUS, Anzeige von Bewegung. Hinweise Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. KNX Data Secure kompatibel. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 25,00 mm Tiefe 24,00 mm
Downloads Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 2038 ..
PDF, 856.48 KB
Gira One Systemgrundlagen
Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2038 005
2038 015
2038 03
2038 27
2038 28
PDF, 175 KB
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One. Produktinformation
Motion detector 1.10 m for Gira One PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2038 005
2038 015
2038 03
2038 27
2038 28
PDF, 282.6 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank