0

Czujnik ruchu 1,10 m do Gira One

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2038 03
4010337125525
1
czysta biel matowa
2038 27
4010337125532
1
antracytowy
2038 28
4010337125600
1
czarny matowy (lakierowany)
2038 005
4010337125624
1
szary matowy (lakierowany)
2038 015
4010337125631
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337125525
Nr artykułu 2038 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337125532
Nr artykułu 2038 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337125600
Nr artykułu 2038 28Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337125624
Nr artykułu 2038 005Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337125631
Nr artykułu 2038 015Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik ruchu (z pasywnym czujnikiem na podczerwień / PIR) do Gira One.
  • Do automatycznego przełączania aktorów Gira One w zależności od ruchu i światła.
  • Czas opóźnienia odbiorników Gira One jest konfigurowany za pomocą danego kanału aktora w oprogramowaniu Gira Project Assistant (GPA).
  • Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
  • Zintegrowany lokalny przycisk do sterowania odbiornikami Gira One: przełączanie, klatka schodowa i scena.
  • Uruchamianie czujnika ruchu za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) w wersji 5.2.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Właściwości czujnika ruchu

  • Duży zakres wykrywania (do 238 m2).
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania za pomocą dodatkowych czujników ruchu.
  • Możliwe jest ograniczenie zakresu wykrywania.
  • Możliwe jest skonfigurowanie czułości czujnika.
  • Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.
  • Pomiar światła mieszanego do świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych / żarówek i diod LED.

Temperatura w pomieszczeniu

  • Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.

Wskaźnik LED

  • Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED: zawsze wyłączona, wskazywanie ruchu.

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS.
  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość25,00 mm
Głębokość24,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira One

Podstawy systemu, od GPA 6.1

PDF, 18.38 MB

Do pobrania
Motion detector 1.10 m for Gira One

Operating instructions.

Nr artykułu 2038 ..

PDF, 856.48 KB

Do pobrania
Motion detector 1.10 m for Gira One

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 282.6 KB

Do pobrania
Motion detector 1.10 m for Gira One

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 175 KB

Do pobrania
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.

Produktinformation

PDF, 238.17 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych