0

Wohnungsstation AP System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
1250 01
92,13
4010337010470
1
18
Reinweiß glänzend
1250 03
92,13
4010337010487
1
18
Reinweiß seidenmatt
1250 27
92,13
4010337010500
1
18
Anthrazit
1250 28
97,88
4010337010517
1
18
Farbe Alu (lackiert)
1250 26
104,16
4010337010494
1
18
Schwarz matt (lackiert)
1250 005
104,16
4010337038641
1
18
Edelstahl
1250 600
124,56
4010337020950
1
18
Grau matt (lackiert)
1250 015
104,16
4010337082934
1
18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337010470
Art.-Nr. 1250 01VE 1
92,13 EURPS 18
Reinweiß glänzend
EAN 4010337010487
Art.-Nr. 1250 03VE 1
92,13 EURPS 18
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337010500
Art.-Nr. 1250 27VE 1
92,13 EURPS 18
Anthrazit
EAN 4010337010517
Art.-Nr. 1250 28VE 1
97,88 EURPS 18
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337010494
Art.-Nr. 1250 26VE 1
104,16 EURPS 18
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337038641
Art.-Nr. 1250 005VE 1
104,16 EURPS 18
Edelstahl
EAN 4010337020950
Art.-Nr. 1250 600VE 1
124,56 EURPS 18
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337082934
Art.-Nr. 1250 015VE 1
104,16 EURPS 18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
  • Durch Integration der Designvarianten der unterschiedlichen Schalterprogramme entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
  • Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
  • Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
  • Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
  • Befestigungslöcher für die Montage.
  • Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
  • Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
  • Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung.
  • Mithörsperre.
  • Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:

  • Schalten von Licht und anderen Funktionen.
  • Ansteuerung des Türöffners.
  • Einstellen der Ruftonmelodie.
  • Rufton ein- und ausschalten.
  • Rufannahme.
  • Aktivierung der Durchsetzfunktion.
  • Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.

Technische Daten

SpannungsversorgungDC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Umgebungstemperatur0 °C bis +50 °C
Anschlüsse
2-Draht-Bus2 x Schraubklemme
Etagenruftaster2 x Schraubklemme
Abmessungen
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
System 70B 70 x H 142 x T 20 mm

Hinweise

  • Montage ohne Abdeckrahmen möglich.
  • Bei Montage in Verbindung mit Gira System 55 oder Gira System 70 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
  • Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich
    (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Wohnungsstation AP

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte ab Index I06).

Art.-Nr. 1250 ..

PDF, 467.72 KB

Download
Wohnungsstation AP

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte bis Index I05).

Art.-Nr. 1250 ..

PDF, 100.76 KB

Download
Surface-mounted home station

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1250 005 1250 01 1250 015 1250 03 1250 26 1250 27 1250 28 1250 70 1250 72 1250 73 1250 74 1250 76 1250 112 1250 600

PDF, 265.83 KB

Download
Wohnungsstation AP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1250 005 1250 01 1250 015 1250 03 1250 26 1250 27 1250 28 1250 70 1250 72 1250 73 1250 74 1250 76 1250 112 1250 600 1250 603 1250 604 1250 605 1418 03 8518 00

PDF, 232.97 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank