0

Abdeckrahmen Gira F200 für den flachen Einbau Reinweiß glänzend

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
0211 705
7,80
4010337108900
1/10
01
2fach
0212 705
13,77
4010337108986
1/10
01
3fach
0213 705
22,23
4010337109310
1/5
01
4fach
0214 705
35,78
4010337109365
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

1fach
EAN 4010337108900
Art.-Nr. 0211 705VE 1/10
7,80 EURPS 01
2fach
EAN 4010337108986
Art.-Nr. 0212 705VE 1/10
13,77 EURPS 01
3fach
EAN 4010337109310
Art.-Nr. 0213 705VE 1/5
22,23 EURPS 01
4fach
EAN 4010337109365
Art.-Nr. 0214 705VE 1/5
35,78 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1fB 90,0 x H 90,0 x T 3,4
Abdeckrahmen 2fB 90,0 x H 161,1 x T 3,4
Abdeckrahmen 3fB 90,0 x H 232,6 x T 3,4
Abdeckrahmen 4fB 90,0 x H 303,9 x T 3,4
EckradiusR 0,3
Biozirkulärer Kunststoff
Farbvariante Reinweiß glänzendmin. 50%

Abmessungen

Breite90,00 mm
Höhe303,90 mm
Tiefe3,40 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank