KNX Präsenzmelder Standard

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 2105 02
2105 02
197,10 EUR
EAN 4010337084570
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen.

Merkmale

Merkmale

  • Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung.
  • Programmier-LED/-taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar/bedienbar.
  • PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor.
  • Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit.
  • Empfindlichkeit konfigurierbar.
  • Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Ein Funktionsblock konfigurierbar.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder, Melder.
  • Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar.
  • Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS).
  • Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder).
  • Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus.
  • Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-In einstellbar.
  • Zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt.
  • Adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung).
  • Kurzzeit-Präsenzfunktion.
  • Rückmeldung der Dämmerungsstufe.
  • Sperrfunktion.
  • Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt).
  • Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In.
  • Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Montagehöhe:
2,20 m bis 5 m

Erfassungswinkel:
360°

Montagehöhe 3 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m

Helligkeitssensor
Messbereich:
0 bis 2000 Lux
Erfassungsbereich:
Ø 2 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Relative Feuchte:
5 bis 93 % (keine Betauung)

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
20 mm

Hinweise

  • Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.
  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

103 50

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira KNX Präsenzmelder Standard / Komfort
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 239 Kb

Laden


KNX Präsenzmelder Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2105 ..

PDF, 2.934 Kb

Laden


KNX Präsenzmelder Standard
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2105 ..

ZIP, 275 Kb

Laden


KNX Präsenzmelder Standard, Komfort
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.050 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads