KNX Reinweiß Präsenzm. Standard [210502] Präsenzmelder Standard für KNX Lichtsteuerung Reinweiß Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen. Merkmale: - Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung. - Programmier-LED/-taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar/bedienbar. - PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor. - Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit. - Empfindlichkeit konfigurierbar. - Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder, Melder. - Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. - Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS). - Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder). - Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. - Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-In einstellbar. - Zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt. - Adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung). - Kurzzeit-Präsenzfunktion. - Rückmeldung der Dämmerungsstufe. - Sperrfunktion. - Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt). - Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In. - Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe: 2,20 m bis 5 m Erfassungswinkel: 360° Montagehöhe 3 m - Erfassungsbereich: Ø ca. 20 m Helligkeitssensor - Messbereich: 0 bis 2000 Lux - Erfassungsbereich: Ø 2 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 93 % (keine Betauung) Schutzklasse: III Einbautiefe: 20 mm Hinweise: - Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse. Lieferumfang: - Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten. - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: 103 x 50 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2105 02 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 213,53 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx