0

Wippe für Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.95

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
8324 903
65,18
4010337098423
1
06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
8324 927
65,18
4010337098447
1
06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
8324 928
65,18
4010337098386
1
06
Aluminium (eloxiert)
8324 17
53,15
4010337098058
1
06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
8324 905
65,18
4010337098409
1
06
Aluminium Grau matt (lackiert)
8324 915
65,18
4010337098362
1
06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
8324 126
53,15
4010337098072
1
06
Bronze (PVD)
8324 38
98,27
4010337098461
1
06
Glas Schwarz
8324 05
53,15
4010337098140
1
06
Edelstahl
8324 219
80,23
4010337098096
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
EAN 4010337098423
Art.-Nr. 8324 903VE 1
65,18 EURPS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337098447
Art.-Nr. 8324 927VE 1
65,18 EURPS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337098386
Art.-Nr. 8324 928VE 1
65,18 EURPS 06
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337098058
Art.-Nr. 8324 17VE 1
53,15 EURPS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337098409
Art.-Nr. 8324 905VE 1
65,18 EURPS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
EAN 4010337098362
Art.-Nr. 8324 915VE 1
65,18 EURPS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
EAN 4010337098072
Art.-Nr. 8324 126VE 1
53,15 EURPS 06
Bronze (PVD)
EAN 4010337098461
Art.-Nr. 8324 38VE 1
98,27 EURPS 06
Glas Schwarz
EAN 4010337098140
Art.-Nr. 8324 05VE 1
53,15 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337098096
Art.-Nr. 8324 219VE 1
80,23 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung