0

Taster mit Wippe 1fach für Gira One und KNX System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5171 01
90,48
4010337090458
1/5
06
Reinweiß glänzend
5171 03
90,48
4010337090465
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
5171 27
90,48
4010337090472
1/5
06
Anthrazit
5171 28
93,32
4010337090489
1/5
06
Farbe Alu
5171 26
96,71
4010337090496
1/5
06
Schwarz matt
5171 005
96,71
4010337090502
1/5
06
Grau matt
5171 015
96,71
4010337090526
1/5
06
Edelstahl
5171 600
104,06
4010337090519
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337090458
Art.-Nr. 5171 01VE 1/5
90,48 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337090465
Art.-Nr. 5171 03VE 1/5
90,48 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337090472
Art.-Nr. 5171 27VE 1/5
90,48 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337090489
Art.-Nr. 5171 28VE 1/5
93,32 EURPS 06
Farbe Alu
EAN 4010337090496
Art.-Nr. 5171 26VE 1/5
96,71 EURPS 06
Schwarz matt
EAN 4010337090502
Art.-Nr. 5171 005VE 1/5
96,71 EURPS 06
Grau matt
EAN 4010337090526
Art.-Nr. 5171 015VE 1/5
96,71 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337090519
Art.-Nr. 5171 600VE 1/5
104,06 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Funktion im Gira One System

  • Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
  • Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
  • Tasten- und Wippenfunktion.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Bedienfunktionen

  • Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.

Neu ab GPA V6.2:

  • - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste bedient werden:
    - Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
    - In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe bedient werden
    - Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus, Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
  • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
  • Licht dimmen.
  • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Aufrufen von Szenenvarianten.
  • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
  • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
  • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
  • Steuerung von Hue Verbrauchern.
  • Steuerung von eNet Verbrauchern.
  • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
  • Boost-Funktion.

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
  • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
  • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.

Funktion im Gira KNX System

  • Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
  • Integrierter Temperatursensor.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX Tasters möglich.

Bedienfunktionen

  • Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
  • Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
  • Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
  • Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
  • Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei Telegrammen ist einstellbar.
  • Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar. Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung angepasst werden.
  • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
  • Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und die Szenennummer ist einstellbar.
  • 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
  • Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist einstellbar.
  • Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

  • Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
  • Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
  • Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur.

Funktionen der Status-LED

  • Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung.
  • Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
  • Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über Kommunikationsobjekt reduziert werden.

Technische Daten

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX MediumTP256
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
AnschlussAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe15 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme8 - 12 mA

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 6.2.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 53.52 MB

Download
Taster, Wippe für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Download
Taster, Wippe für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Download
Taster, Wippe für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.9 MB

Download
Taster, Wippe für KNX
Produktdatenbank

ab ETS5.7.3

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank