0

Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach für KNX System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2101 01
155,60
4010337048183
1
06
Reinweiß glänzend
2101 03
155,60
4010337048190
1
06
Reinweiß seidenmatt
2101 27
155,60
4010337048244
1
06
Anthrazit
2101 28
157,68
4010337048251
1
06
Farbe Alu
2101 26
159,75
4010337048237
1
06
Schwarz matt
2101 005
159,75
4010337037248
1
06
Grau matt
2101 015
159,75
4010337083030
1
06
Edelstahl
2101 600
161,83
4010337021513
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337048183
Art.-Nr. 2101 01VE 1
155,60 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337048190
Art.-Nr. 2101 03VE 1
155,60 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337048244
Art.-Nr. 2101 27VE 1
155,60 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337048251
Art.-Nr. 2101 28VE 1
157,68 EURPS 06
Farbe Alu
EAN 4010337048237
Art.-Nr. 2101 26VE 1
159,75 EURPS 06
Schwarz matt
EAN 4010337037248
Art.-Nr. 2101 005VE 1
159,75 EURPS 06
Grau matt
EAN 4010337083030
Art.-Nr. 2101 015VE 1
159,75 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337021513
Art.-Nr. 2101 600VE 1
161,83 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Stetigregler Unterputz und die Objektregler vereinen die Funktionen eines Busankopplers für KNX, eines Raumtemperaturreglers mit Sollwertvorgabe und die eines Binäreingangs.

Merkmale

  • An den Binäreingang können vier potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
  • Der Eingang 1 kann zum Anschluss eines Fernfühlers für die Temperaturmessung im Fußboden benutzt werden.
  • Zwei Eingänge sind als Ausgänge (max. 0,8 mA) parametrierbar.
  • Die Reglerfunktion dient zur Raumtemperaturregelung. Der Regler erfasst mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und verarbeitet diese mit einem einstellbaren Temperatursollwert zu einer Stellgröße. Es können damit Stellantriebe mit stetigem Stellsignal als auch mit schaltendem Stellsignal angesteuert werden.

Regler

  • 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb).
  • Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen.
  • Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper.
  • Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar.
  • Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet).
  • Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus).
  • Temperaturerfassung über einen internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung für große Räume).

Eingänge

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.
  • Funktion Temperaturfühler: Ein Kanal der Tasterschnittstelle kann als externer Temperaturfühler für den Raumtemperaturregler genutzt werden.

Ausgänge

  • Unabhängiges Schalten der max. zwei Ausgänge.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Leitungslänge
Ein- und Ausgängemax. 5 m
Temperaturfühlermax. 50 m
Einbautiefe23 mm

Hinweise

  • Es ist kein separater Busankoppler notwendig.
  • Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.
  • Der Objektregler besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Objektregler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2101 ..

PDF, 856.96 KB

Download
Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach
Produktdatenbank

ab ETS2

Art.-Nr. 2101 ..

VD2, 298.88 KB

Download
Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2101 ..

VD4, 300.04 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.94 KB

Download
Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.18 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank