Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.
Individuell anpassbar durch modularen Aufbau Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich. Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.
Hochwertige Materialien Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0, PVD-Bronze, in einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung und in Schwarz matt V2A-pulverbeschichtet erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Die Edelstahloberfläche V4A ( xxxxx 914) ist für die Verwendung in Seewassernähe geeignet und zusätzlich harmoniert sie besonders gut mit der Oberfläche des Briefkastenherstellers Renz
Einfache Installation und stufenweise Montage Bei der Montageart Aufputz kann das System parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.
Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten Ruftastenmodule und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.
Merkmale
Angenehm zu bedienende, vandalismussichere und zudem kratzfeste Ruftaster.
Funktionsänderungen, z. B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Tasten realisieren.
Verschiedenen Beschriftungsvarianten möglich.
Technische Daten
Spannungsversorgung
- System
über Flachbandkabel, 10-polig
Leistungsaufnahme
- Maximal
160 mW
- Stand-by-Betrieb
14 mW
Anschlüsse
- System
2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +70 °C
Schutzart
IP54
Hinweise
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Abmessungen
Breite
106,50 mm
Höhe
106,50 mm
Weitere Links
Modulare und flexible Türkommunikation Sehen, wer vor der Tür steht - mit dem Gira System 106. Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und jederzeit die Möglichkeit, es anzupassen oder zu erweitern. Einfach auf die Wand montiert eignet sich das System ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung. Das Gira System 106 ist mit sämtlichen Gira Wohnungsstationen und Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel. Mehr
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Mehr
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service. Mehr
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.