System 3000 Raumtemperaturregler Display System 55 Cremeweiß glänzend
5393 01
110,50
4010337055112
1/5
02
Reinweiß glänzend
5393 03
110,50
4010337055129
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5393 27
110,50
4010337055174
1/5
02
Farbe Alu
5393 26
116,79
4010337055167
1/5
02
Anthrazit
5393 28
114,27
4010337055181
1/5
02
Schwarz matt
5393 005
116,79
4010337055235
1/5
02
Grau matt
5393 015
116,79
4010337087311
1/5
02
Edelstahl
5393 600
123,85
4010337055211
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Heizung, Lüftung, Klima Einen der nachstehenden Artikel: System 3000 Schalten Merkmale Bedienung über kapazitive Sensorfläche. Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. Temperatursturzerkennung. Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten Ganggenauigkeit pro Monat ± 10 s Gangreserve ca. 4 h Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 629.74 KB
System 3000 Raumtemperaturregler BT System 55 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5393 005
5393 01
5393 015
5393 03
5393 26
5393 27
5393 28
5393 70
5393 72
5393 73
5393 74
5393 76
5393 112
5393 600
PDF, 175.07 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank