Wippe 1fach unbedruckt System 55 Cremeweiß glänzend
5372 01
5,14
4010337108788
1/5
02
Reinweiß glänzend
5372 03
5,14
4010337108795
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5372 27
5,14
4010337108801
1/5
02
Anthrazit
5372 28
8,35
4010337108818
1/5
02
Farbe Alu
5372 26
10,27
4010337108825
1/5
02
Schwarz matt
5372 005
10,27
4010337108832
1/5
02
Grau matt
5372 015
10,27
4010337108849
1/5
02
Edelstahl
5372 600
16,06
4010337108856
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Bedienwippe ohne Bedruckung als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichnete Originalwippe. Hinweise Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. alternative WippenMontageanleitungen Montageanleitung.
Art.-Nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank