Wippe 1fach unbedruckt mit Kontrollfenster System 55 Cremeweiß glänzend
5371 01
6,41
4010337108337
1/5
02
Reinweiß glänzend
5371 03
6,41
4010337108344
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5371 27
6,41
4010337108351
1/5
02
Anthrazit
5371 28
9,64
4010337108368
1/5
02
Farbe Alu
5371 26
11,56
4010337108375
1/5
02
Schwarz matt
5371 005
11,56
4010337108382
1/5
02
Grau matt
5371 015
11,56
4010337108399
1/5
02
Edelstahl
5371 600
17,34
4010337108405
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Bedienwippe ohne Bedruckung als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichnete Originalwippe. Hinweise Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. alternative WippenMontageanleitungen Montageanleitung.
Art.-Nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank