0

System 3000 Raumtemperaturregler Display System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5393 01
114,70
4010337055112
1/5
02
Reinweiß glänzend
5393 03
114,70
4010337055129
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5393 27
114,70
4010337055174
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5393 26
121,23
4010337055167
1/5
02
Anthrazit
5393 28
118,61
4010337055181
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5393 005
121,23
4010337055235
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5393 015
121,23
4010337087311
1/5
02
Edelstahl
5393 600
128,56
4010337055211
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337055112
Art.-Nr. 5393 01VE 1/5
114,70 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337055129
Art.-Nr. 5393 03VE 1/5
114,70 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337055174
Art.-Nr. 5393 27VE 1/5
114,70 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337055167
Art.-Nr. 5393 26VE 1/5
121,23 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337055181
Art.-Nr. 5393 28VE 1/5
118,61 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337055235
Art.-Nr. 5393 005VE 1/5
121,23 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337087311
Art.-Nr. 5393 015VE 1/5
121,23 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337055211
Art.-Nr. 5393 600VE 1/5
128,56 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
  • Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur.
  • Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung.
  • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
  • Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
  • Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
  • Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
  • Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
  • Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
  • Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
  • Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
  • Temperatursturzerkennung.
  • Bediensperre.
  • Ventilschutzfunktion.
  • Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
  • Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.

Technische Daten

Ganggenauigkeit pro Monat± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 629.74 KB

Download
System 3000 Raumtemperaturregler BT System 55

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5393 005 5393 01 5393 015 5393 03 5393 26 5393 27 5393 28 5393 70 5393 72 5393 73 5393 74 5393 76 5393 112 5393 600

PDF, 175.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank