System 3000 Raumtemperaturregler BT System 55 Cremeweiß glänzend
5394 01
141,32
4010337055273
1/5
02
Reinweiß glänzend
5394 03
141,32
4010337055280
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5394 27
141,32
4010337055464
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5394 26
147,62
4010337055457
1/5
02
Anthrazit
5394 28
145,11
4010337055525
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5394 005
147,62
4010337055679
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5394 015
147,62
4010337087328
1/5
02
Edelstahl
5394 600
154,68
4010337055655
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Heizung, Lüftung, Klima Einen der nachstehenden Artikel: System 3000 Schalten
Merkmale Merkmale Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. Bedienung über kapazitive Sensorfläche. Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. Temperatursturzerkennung. Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. Sperre der vor Ort Bedienung möglich. Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten Ganggenauigkeit pro Monat ± 10 s Gangreserve ca. 4 h Funkfrequenz 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite typ. 10 m Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert.
Downloads Gira System 3000 Systemgrundlagen
Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 629.74 KB
System 3000 Raumtemperaturregler BT System 55 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5394 005
5394 01
5394 015
5394 03
5394 26
5394 27
5394 28
5394 70
5394 72
5394 73
5394 74
5394 76
5394 112
5394 600
PDF, 176.29 KB
System 3000 room temperature controller BT PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5394 005
5394 01
5394 015
5394 03
5394 26
5394 27
5394 28
5394 70
5394 72
5394 73
5394 74
5394 76
5394 112
5394 600
PDF, 265.44 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank