0

Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach für KNX System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2100 01
359,86
4010337048022
1
06
Reinweiß glänzend
2100 03
359,86
4010337048039
1
06
Reinweiß seidenmatt
2100 27
359,86
4010337048060
1
06
Anthrazit
2100 28
362,55
4010337048077
1
06
Farbe Alu
2100 26
366,91
4010337048053
1
06
Schwarz matt
2100 005
366,91
4010337037255
1
06
Grau matt
2100 015
366,91
4010337083016
1
06
Edelstahl
2100 600
374,58
4010337021520
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337048022
Art.-Nr. 2100 01VE 1
359,86 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337048039
Art.-Nr. 2100 03VE 1
359,86 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337048060
Art.-Nr. 2100 27VE 1
359,86 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337048077
Art.-Nr. 2100 28VE 1
362,55 EURPS 06
Farbe Alu
EAN 4010337048053
Art.-Nr. 2100 26VE 1
366,91 EURPS 06
Schwarz matt
EAN 4010337037255
Art.-Nr. 2100 005VE 1
366,91 EURPS 06
Grau matt
EAN 4010337083016
Art.-Nr. 2100 015VE 1
366,91 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337021520
Art.-Nr. 2100 600VE 1
374,58 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Stetigregler Unterputz und die Objektregler vereinen die Funktionen eines Busankopplers für KNX, eines Raumtemperaturreglers mit Sollwertvorgabe und die eines Binäreingangs.

Merkmale

  • An den Binäreingang können vier potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
  • Der Eingang 1 kann zum Anschluss eines Fernfühlers für die Temperaturmessung im Fußboden benutzt werden.
  • Zwei Eingänge sind als Ausgänge (max. 0,8 mA) parametrierbar.
  • Die Reglerfunktion dient zur Raumtemperaturregelung. Der Regler erfasst mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und verarbeitet diese mit einem einstellbaren Temperatursollwert zu einer Stellgröße. Es können damit Stellantriebe mit stetigem Stellsignal als auch mit schaltendem Stellsignal angesteuert werden.

Regler

  • 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb).
  • Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen.
  • Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper.
  • Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar.
  • Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet).
  • Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus).
  • Temperaturerfassung über einen internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung für große Räume).

Eingänge

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.
  • Funktion Temperaturfühler: Ein Kanal der Tasterschnittstelle kann als externer Temperaturfühler für den Raumtemperaturregler genutzt werden.

Ausgänge

  • Unabhängiges Schalten der max. zwei Ausgänge.
  • Mit dem Stellrad wird der Temperatursollwert verschoben.
  • Ein Präsenztaster dient zur Umschaltung zwischen Komfort- und Stand-by-Betrieb.
  • Die aktuellen Zustände werden am Stetigregler durch LEDs angezeigt.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Leitungslänge
Ein- und Ausgängemax. 5 m
Temperaturfühlermax. 50 m
Einbautiefe23 mm

Hinweise

  • Es ist kein separater Busankoppler notwendig.
  • Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.34 KB

Download
Stetigregler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2100 ..

PDF, 1.18 MB

Download
Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS2

Art.-Nr. 2100 ..

VD2, 298.71 KB

Download
Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2100 ..

VD4, 299.63 KB

Download
Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.18 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank