0

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (45 x 45 mm)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0283 01
3,32
4010337283010
1/5/25
01
Reinweiß glänzend
0283 03
3,32
4010337283034
1/5/25
01
Reinweiß seidenmatt
0283 27
3,32
4010337283270
1/5/25
01
Anthrazit
0283 28
4,73
4010337283287
1/5/25
11
Farbe Alu
0283 26
6,88
4010337283263
1/5/25
11
Schwarz matt
0283 005
6,88
4010337036944
1/5/25
11
Grau matt
0283 015
6,88
4010337100645
1/5/25
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337283010
Art.-Nr. 0283 01VE 1/5/25
3,32 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337283034
Art.-Nr. 0283 03VE 1/5/25
3,32 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337283270
Art.-Nr. 0283 27VE 1/5/25
3,32 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337283287
Art.-Nr. 0283 28VE 1/5/25
4,73 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337283263
Art.-Nr. 0283 26VE 1/5/25
6,88 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337036944
Art.-Nr. 0283 005VE 1/5/25
6,88 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337100645
Art.-Nr. 0283 015VE 1/5/25
6,88 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank