0

Abdeckrahmen Gira F300 Anthrazit (lackiert)

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
0211 83
12,60
4010337113461
1/10
11
2fach
0212 83
19,13
4010337113515
1/10
11
2fach ohne Mittelsteg
1002 83
19,13
4010337131878
1/10
11
3fach
0213 83
31,46
4010337113560
1/5
11
4fach
0214 83
51,10
4010337113614
1/5
11
5fach
0215 83
77,75
4010337131861
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

1fach
EAN 4010337113461
Art.-Nr. 0211 83VE 1/10
12,60 EURPS 11
2fach
EAN 4010337113515
Art.-Nr. 0212 83VE 1/10
19,13 EURPS 11
2fach ohne Mittelsteg
EAN 4010337131878
Art.-Nr. 1002 83VE 1/10
19,13 EURPS 11
3fach
EAN 4010337113560
Art.-Nr. 0213 83VE 1/5
31,46 EURPS 11
4fach
EAN 4010337113614
Art.-Nr. 0214 83VE 1/5
51,10 EURPS 11
5fach
EAN 4010337131861
Art.-Nr. 0215 83VE 1/5
77,75 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1fB 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Abdeckrahmen 2fB 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Abdeckrahmen 2f o.M.B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Abdeckrahmen 3fB 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Abdeckrahmen 4fB 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Abdeckrahmen 5fB 80,8 x H 366,0 x T 11,4
EckradiusR 0,5
Biozirkulärer Kunststoff
Farbvariante Reinweiß glänzendmin. 50%

Abmessungen

Breite80,80 mm
Tiefe11,40 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank