System 106 Ruftastenabdeckung 1fach für Ruftastenmodul Edelstahl
5541 920
36,34
4010337022749
1
20
Aluminium
5541 926
-
4010337022732
-
-
Aluminium (eloxiert)
5541 916
30,92
4010337138150
1
20
Verkehrsweiß (lackiert)
5541 902
30,92
4010337022695
1
20
Edelstahl V4A
5541 914
45,40
4010337092070
1
20
Bronze (PVD)
5541 921
45,40
4010337100942
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5541 925
45,40
4010337100782
1
20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Abmessungen 1fach H 25,3 x B 105,5 mm
Abmessungen Breite 105,50 mm Höhe 23,35 mm
Downloads System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 785 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank