Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen und Kontrollfenster System 55 Cremeweiß glänzend
5386 01
13,88
4010337111672
1/5
02
Reinweiß glänzend
5386 03
13,88
4010337111689
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5386 27
13,88
4010337111696
1/5
02
Anthrazit
5386 28
16,83
4010337111702
1/5
02
Farbe Alu
5386 26
18,89
4010337111719
1/5
02
Schwarz matt
5386 005
18,89
4010337111726
1/5
02
Grau matt
5386 015
18,89
4010337111733
1/5
02
Edelstahl
5386 600
22,48
4010337111740
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Hinweise Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. alternative Wippen Montageanleitung.
Art.-Nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank