0

System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5382 70
136,86
4010337122685
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5382 72
144,58
4010337122692
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5382 73
144,58
4010337122708
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5382 74
144,58
4010337122715
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5382 76
144,58
4010337122722
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337122685
Art.-Nr. 5382 70VE 1/5
136,86 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337122692
Art.-Nr. 5382 72VE 1/5
144,58 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337122708
Art.-Nr. 5382 73VE 1/5
144,58 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337122715
Art.-Nr. 5382 74VE 1/5
144,58 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337122722
Art.-Nr. 5382 76VE 1/5
144,58 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
  • Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
  • Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
  • Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
  • Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
  • Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
  • Astrozeitverschiebung einstellbar.
  • Zufallsfunktion.
  • Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
  • Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
  • Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
  • Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
  • Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.

Technische Daten

Ganggenauigkeit
pro Monat± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 586.19 KB

Download
System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5382 005 5382 01 5382 015 5382 03 5382 26 5382 27 5382 28 5382 70 5382 72 5382 73 5382 74 5382 76 5382 112 5382 600

PDF, 203.66 KB

Download
System 3000 operating top unit BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5382 005 5382 01 5382 015 5382 03 5382 26 5382 27 5382 28 5382 70 5382 72 5382 73 5382 74 5382 76 5382 112 5382 600

PDF, 265.68 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank