0

SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht, mit Klappdeckel vorverdrahtet

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
4789 30
69,88
4010337092773
1/10/510
14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Grau
EAN 4010337092773
Art.-Nr. 4789 30VE 1/10/510
69,88 EURPS 14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Leitergutstarr und flexibel

Hinweise

  • Statt der SCHUKO-Steckdosen können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Wg Ap IP44

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank