0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4462 01
14,77
4010337093367
1/5
01
Reinweiß glänzend
4462 03
14,77
4010337093381
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4462 27
14,77
4010337093404
1/5
01
Anthrazit
4462 28
16,07
4010337093411
1/5
11
Farbe Alu
4462 26
20,78
4010337093398
1/5
11
Schwarz matt
4462 005
20,78
4010337093350
1/5
11
Grau matt
4462 015
20,78
4010337093374
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337093367
Art.-Nr. 4462 01VE 1/5
14,77 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337093381
Art.-Nr. 4462 03VE 1/5
14,77 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337093404
Art.-Nr. 4462 27VE 1/5
14,77 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337093411
Art.-Nr. 4462 28VE 1/5
16,07 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337093398
Art.-Nr. 4462 26VE 1/5
20,78 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337093350
Art.-Nr. 4462 005VE 1/5
20,78 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337093374
Art.-Nr. 4462 015VE 1/5
20,78 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank