0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4454 01
16,45
4010337094029
1/5
01
Reinweiß glänzend
4454 03
16,45
4010337094050
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4454 27
16,45
4010337094081
1/5
01
Anthrazit
4454 28
17,84
4010337094098
1/5
11
Farbe Alu
4454 26
22,72
4010337094074
1/5
11
Schwarz matt
4454 005
22,72
4010337093992
1/5
11
Grau matt
4454 015
22,72
4010337094043
1/5
11
Edelstahl
4454 600
31,45
4010337094104
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337094029
Art.-Nr. 4454 01VE 1/5
16,45 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337094050
Art.-Nr. 4454 03VE 1/5
16,45 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337094081
Art.-Nr. 4454 27VE 1/5
16,45 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337094098
Art.-Nr. 4454 28VE 1/5
17,84 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337094074
Art.-Nr. 4454 26VE 1/5
22,72 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337093992
Art.-Nr. 4454 005VE 1/5
22,72 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337094043
Art.-Nr. 4454 015VE 1/5
22,72 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337094104
Art.-Nr. 4454 600VE 1/5
31,45 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank