0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ (IP20) TX_44

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
4188 66
11,41
4010337093107
1/5
13
Anthrazit
4188 67
17,53
4010337093114
1/5
13
Farbe Alu
4188 65
17,53
4010337093091
1/5
13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337093107
Art.-Nr. 4188 66VE 1/5
11,41 EURPS 13
Anthrazit
EAN 4010337093114
Art.-Nr. 4188 67VE 1/5
17,53 EURPS 13
Farbe Alu
EAN 4010337093091
Art.-Nr. 4188 65VE 1/5
17,53 EURPS 13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank