Lautsprecher Unterputz-Radio IP Cremeweiß glänzend
2282 01
28,44
4010337076230
1
03
Reinweiß glänzend
2282 03
28,44
4010337076247
1
03
Reinweiß seidenmatt
2282 27
28,44
4010337076254
1
03
Anthrazit
2282 28
30,62
4010337076261
1
03
Farbe Alu (lackiert)
2282 26
33,36
4010337076162
1
03
Schwarz matt (lackiert)
2282 005
33,36
4010337037286
1
03
Grau matt (lackiert)
2282 015
33,36
4010337083931
1
03
Edelstahl
2282 600
38,28
4010337032861
1
03
Schwarzglasoptik
2282 05
38,28
4010337889182
1
03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Audiosysteme
Merkmale Merkmale Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Anschlussquerschnitt Lautsprecher-/AUX-Anschluss 1,5 mm² Impedanz 8 Ω Umgebungstemperatur -5 °C bis +50 °C
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 228201
RFA, 568 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 228201
IFC, 27.15 KB
Unterputz-Radio RDS Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2280 ..
2284 ..
PDF, 161.96 KB
Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank