0

System 106 Blindmodul

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
5568 920
72,29
4010337022862
1
20
Aluminium
5568 926
-
4010337022855
-
-
Aluminium (eloxiert)
5534 916
234,73
4010337137986
1
20
Verkehrsweiß (lackiert)
5568 902
53,53
4010337022848
1
20
Edelstahl V4A
5568 914
90,36
4010337092049
1
20
Bronze
5568 921
90,36
4010337100911
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5568 925
90,36
4010337100751
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.

Edelstahl
EAN 4010337022862
Art.-Nr. 5568 920VE 1
72,29 EURPS 20
Aluminium
EAN 4010337022855
Art.-Nr. 5568 926VE -
-PS -
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337137986
Art.-Nr. 5534 916VE 1
234,73 EURPS 20
Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337022848
Art.-Nr. 5568 902VE 1
53,53 EURPS 20
Edelstahl V4A
EAN 4010337092049
Art.-Nr. 5568 914VE 1
90,36 EURPS 20
Bronze
EAN 4010337100911
Art.-Nr. 5568 921VE 1
90,36 EURPS 20
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337100751
Art.-Nr. 5568 925VE 1
90,36 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.

Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.

Individuell anpassbar durch modularen Aufbau
Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich.
Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.

Hochwertige Materialien
Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0, PVD-Bronze, in einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung und in Schwarz matt V2A-pulverbeschichtet erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Die Edelstahloberfläche V4A ( xxxxx 914) ist für die Verwendung in Seewassernähe geeignet und zusätzlich harmoniert sie besonders gut mit der Oberfläche des Briefkastenherstellers Renz

Einfache Installation und stufenweise Montage
Bei der Montageart Aufputz kann das System parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
Ruftastenmodule und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.

Merkmale

  • Lässt Platz für zukünftige Anwendungen und dient als Gestaltungselement zur Realisierung von großflächigen Türstationen im Systemdesign.

Technische Daten

Anschlüsse
System2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
SchutzartIP54

Hinweise

  • Für eine beschreibbare Variante muss das Info-Modul gewählt werden.

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe106,50 mm

Weitere Links

Modulare und flexible Türkommunikation
Sehen, wer vor der Tür steht - mit dem Gira System 106. Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und jederzeit die Möglichkeit, es anzupassen oder zu erweitern. Einfach auf die Wand montiert eignet sich das System ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung. Das Gira System 106 ist mit sämtlichen Gira Wohnungsstationen und Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel.

Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 5568926

RFA, 356 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 5568926

IFC, 11.46 KB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
System 106 Infomodul / System 106 Blindmodul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5560 .. 5568 ..

PDF, 1.15 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.56 KB

Download
System 106 Ruftastenmodul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 343.43 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank