Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ mit Befestigungskrallen
3158 00
29,92
4010337039235
1/10/100
01
ohne Befestigungskrallen
3878 00
29,92
4010337064442
1/10
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. Elektrisch und mechanisch verriegelt. Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen. Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar. Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden. Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Technische Daten Einbautiefe 3158 00 32 mm 3878 00 23 mm Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Hinweise Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank