Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
REG
EAN 4010337082231
Art.-Nr. 2152 00VE 1
214,02 EURPS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale
Behangposition direkt ansteuerbar.
Lamellenstellung direkt ansteuerbar.
Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
Speicherfunktion für Lichtszenen.
Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen.
Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich.
Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
Für Netzspannung AC 230 V.
Anschluss verschiedener Außenleiter.
Unabhängige Ansteuerung der zwei Jalousieausgänge.
Automatische Behangfahrzeiterkennung bei Antrieben AC 230 V mit mechanischen Endlagenschaltern.
Technische Daten
KNX Medium
TP256
Anschlüsse
KNX
Anschluss- und Abzweigklemme
Last
Schraubklemmen
Nennspannung
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltspannung AC
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltvermögen AC 230 V
6 A / AC1
Schaltspannung DC
DC 12 bis 48 V
Schaltvermögen
DC 12/24 V
6 A
DC 48 V
3 A
Anschlussquerschnitt
max. 4 mm²
Hinweise
Montage auf DIN-Hutschiene.
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.