0

Aufputz-Gehäuse flache Bauweise 1fach für E2, Event, Esprit

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
0219 29
9,68
4010337219293
1
01
Reinweiß seidenmatt
0219 27
9,68
4010337219279
1
01
Anthrazit
0219 28
11,16
4010337219286
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0219 26
13,42
4010337219262
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0219 005
13,42
4010337036982
1
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337219293
Art.-Nr. 0219 29VE 1
9,68 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337219279
Art.-Nr. 0219 27VE 1
9,68 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337219286
Art.-Nr. 0219 28VE 1
11,16 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337219262
Art.-Nr. 0219 26VE 1
13,42 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337036982
Art.-Nr. 0219 005VE 1
13,42 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Für Taster mit Kleinspannung bis 42 V und Einsatz Funk Wandsender.

Technische Daten

Abmessungen
B x H x T91,5 x 91,5 x 15 mm

Hinweise

  • Nicht für Leitungs- und Kanaleinführung geeignet.

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank