Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55, Serienschalter Cremeweiß glänzend
0175 01
53,78
4010337175018
1/10
01
Reinweiß glänzend
0175 03
53,78
4010337175032
1
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Einbautiefe 30 mm Anschlussquerschnitt für Leiter bis 2,5 mm²
Hinweise Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
Downloads Kombination Wippschalter/SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0175 01
0175 03
0175 04
0176 01
0176 03
0176 04
PDF, 54.92 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank