0

Einsatz Lichtsignal

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
0161 00
13,18
4010337161004
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337161004
Art.-Nr. 0161 00VE 1/5
13,18 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe28 mm
Anschlussquerschnitt
maximum2 x 2,5 mm²
minimum2 x 1,5 mm²

Hinweise

  • Beleuchtbar mit Beleuchtungselementen für Lichtsignal.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Beleuchtungselement für Lichtsignal

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0161 00 0161 30 0161 35 0993 00 0994 00 0999 00

PDF, 224.82 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank