484 wyniki dla knx
Wyszukiwanie rozszerzone
Zasilacz 640 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Siłownik 3 do KNX
Bramka DALI Plus do KNX
Gira X1
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX
Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Standard do KNX
Zasilacz 1280 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Aktor ściemniający 4x Standard do Gira One i KNX
4 x 225 W/VA
Czujnik przyciskowy 4 Komfort 1x do Gira One i KNX
System 55 z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 4 Komfort 2x do Gira One i KNX
System 55 z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 4 Komfort 3x do Gira One i KNX
System 55 z klawiszem do uruchamiania
Gira L1
Aktor analogowy 4x do KNX
Interfejs przycisku 2x Standard do KNX
Interfejs przycisku 4x Standard do KNX
Interfejs przycisku 8x Standard do KNX
Regulator ciągły z interfejsem przycisku 4x do KNX
Czujnik przyciskowy RF 1x do KNX
Klawisz do uruchamiania System 55
Czujnik przyciskowy KNX RF 3x
Klawisz do uruchamiania System 55
Czujnik przyciskowy 4 Komfort 1x do Gira One i KNX
Czujnik przyciskowy 4 Komfort 2x do Gira One i KNX
Czujnik przyciskowy 4 Komfort 4x do Gira One i KNX
Moduł sterujący 1 – 10 V 4x z uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor Fan Coil do KNX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21