503 risultati per knx
Ricerca dettagliata
Alimentazione di tensione 320 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX
Alimentazione di tensione 640 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX
Attuatore 3 per KNX
Gateway DALI Plus per KNX
Sensore meteo con centrale meteo per KNX
Centrale meteo per KNX
Gira X1
Pannello rilevatore di movimento 1,10 m Standard per KNX
Pannello rilevatore di movimento 2,20 m Standard per KNX
Alimentazione di tensione 1280 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX
Attuatore dimmer 4 moduli Standard per Gira One e KNX
4 x 225 W/VA
Sensore a pulsante 4 Komfort 1 modulo per Gira One e KNX
System 55, con bilanciere di messa in servizio
Sensore a pulsante 4 Komfort 2 moduli per Gira One e KNX
System 55, con bilanciere di messa in servizio
Sensore a pulsante 4 Komfort 3 moduli per Gira One e KNX
System 55, con bilanciere di messa in servizio
Gira L1
Accoppiatore bus pulsanti SI PA 1 modulo con finestra di controllo e comando a 1 punto per KNX
Accoppiatore bus pulsanti SI PA 1 modulo con finestra di controllo e comando a 2 punti per KNX
Accoppiatore bus pulsanti SI PA 2 modulicon comando a 1 punto per KNX
Accoppiatore bus pulsanti SI PA 2 modulicon comando a 2 punti per KNX
Attuatore analogico 4 moduli per KNX
Interfaccia pulsanti 2 moduli Standard per Gira One e KNX
Interfaccia pulsanti 4 moduli Standard per Gira One e KNX
Interfaccia pulsanti 8 moduli Standard per Gira One e KNX
Sensore a pulsante RF 1 modulo per KNX
Bilanciere di messa in servizio System 55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mostra tutti i risultati in una pagina