Gira Standard 55 (22)
Uttag (15)
Tätningssatser (2)
Täckram Gira Standard 55med textfält (2)
Utanpåliggande (3)
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
Ljusstyrning (45)
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
Infällda insatser, tillbehör (37)
Ljussignal och tillbehör (4)
Textark (2)
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
Gira eNet (9)
Sändare (4)
Knappsatser (4)
Tillbehör (1)
Audiosystem (4)
Audiosystem (4)
ytterligare radiosystem (13)
EnOcean (2)
KNX RF (8)
Tillbehör (1)
Bluetooth® (2)
Gira närvarodetektor och rörelsevakt för KNX (12)
Rörelsevakt, monteringshöjd upp till 1,10 m (6)
Rörelsevakt, monteringshöjd upp till 2,20 m (6)
Jalusistyrning (7)
Tryckknapp för Gira One och KNX (5)
Koppla och trycka (2)
Gira KNX RF (13)
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
Gira One (20)
Knapp (5)
Vippor för knapp (9)
Touchsensor 4.55 Komfort (3)
Vippset för touchsensor 4.55 (1)
Rörelsedetektor (2)
Gira manöverenheter för KNX (51)
Tryckknapp för Gira One och KNX (10)
Vippsatser med textfält för touchsensor 3 (7)
Vippset för Touchsensor 3 (7)
Vippset graverbara för touchsensor 3 (7)
Konstantreglerare och objektreglerare med tryckknappsgränssnitt 4kanals (2)
Vippset för touchsensor 4.55 (1)
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
Gira Profil 55 (10)
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
Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 (28)
Tillbehör (8)
Ljusstyrning (8)
Jalusistyrning (1)
Koppla och trycka (11)
Gira F100 (38)
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
271 resultat för system 55
Utökad sökning
Vippa 2fack
Rakt stående vippa 2knappars
Vippa 2fack med kontrolefönster
Vippa 2fack med pilsymbol
Vippa 2fack med pilsymboler
Vippa med kontrollfönster
Vippa med kontrollfönster och textfält
Vippa med kontrollfönster och symbol
Ljus
Hotellkortsbrytare 10 A 250 V~
Slutande kontakt 1-polig med nollklämma
System 3000 knappsats
System 3000 knappsats pilsymboler
System 3000 knappsats 2knappars
System 3000 knappsats Memory pilsymboler
System 3000 jalusistyrning och timer Display
System 3000 knappsats BT
System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler
Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, komplett med tätningssats IP44 och täckram
Standard 55
Jordat uttag 2vägs 16 A 250 V~med lock, komplett med tätningssats IP44 och täckram
Standard 55
Kombination vippbrytare/jordat uttag 16 A 250 V~ med fullplatta
Standard 55, universal-av-trapp
LED-signalbelysning 230 V~
LED-signalbelysning 230 V~
Utanpåliggande gonggong
Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock
Skruvklämmor
Gira Keyless In kodknappsats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Visa alla resultat på en sida