Insats USB-spänningsförsörjning PD 1vägs

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 2362 00
2362 00
EAN 4010337125259
FE 1
PS 02
svart
Artikelnr. 2363 00
2363 00
EAN 4010337125242
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Insats USB-spänningsförsörjning typ C med Power Delivery för snabbare laddning om enheten som ansluts också är utrustad med Power Delivery-teknik.
  • Den anslutna enheten bestämmer passande laddspänning av dem som spänningsförsörjningen erbjuder. Möjliga alternativ är 5, 9, 15 eller 20 volt med max. 3,25 ampere. Det ger en laddeffekt på upp till 65 watt (20 V x 3,25 A).
  • Med Power Delivery-tekniken är det möjligt att anpassa laddningen.
  • Laddstation för batterier i mobila enheter med USB-C-anslutning.
  • 1 x USB-uttag typ C.
  • Kortslutningssäkert och överlastsäkert.
  • Anslutning enligt USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Utgångsspänning:
DC 5 till 20 V

Utgångsström:
max. 3,25 A

Laddeffekt:
15 till 65 W

Standby:
<0,09 W

Kapslingsklass:
II

Anslutningsarea:
max. 2,5 mm2

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
0 °C till +35 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


USB power supply PD insert
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2362 00
2363 00

PDF, 574 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads