Kombination vippbrytare/SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ vågrätt med lock
Universal-av-trapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 4177 30
4177 30
EAN 4010337092544
FE 5
PS 24
 
Nyhet. Kan levereras från 01/2023.
Ersätter helt kompatibelt 0177 30

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • I stället för jordade uttag kan strömställare, tryckknappar eller ljussignaler användas.
  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads